エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】電源コンセントラインからのノイズ防止【特長】・タブ端子#250による結線
詳細を確認
| 型式 | 定格電流 |
| ES1-F05 | 5A |
| ES1-F10 | 10A |
| 型式 | ES1-F05 | ES1-F10 |
| 定格電圧(AC/DC) | 250V | |
| 定格電流(AC/DC) | 5A | 10A |
| 耐電圧 | AC1500V 1分間:ライン-アース間 | |
| 絶縁抵抗 | 300MΩ min. DC500V:ライン-アース間 | |
| 漏洩電流 | 0.5mA max. | |
| 直流抵抗 | 290mΩ max. | 50mΩ max. |
| 動作環境 | 温度:−25~+85℃ | |
| タブ端子形状 | #250(t=0.8) | |
| 質量 | 230g | 250g |
| 型式 | コモンモード(L-G)減衰量(dB) | ||||||
| 周波数帯域(MHz) | |||||||
| 0.15 | 0.45 | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | |
| ES1-F05 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 |
| ES1-F10 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 型式 | ノーマルモード(L-L)減衰量(dB) | ||||||
| 周波数帯域(MHz) | |||||||
| 0.15 | 0.45 | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | |
| ES1-F05 | 20 | 55 | 70 | 70 | 61 | 58 | 52 |
| ES1-F10 | 22 | 60 | 70 | 70 | 70 | 65 | 50 |


【用途】
電源コンセントラインからのノイズ防止
【特長】
・タブ端子#250による結線


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TDKラムダ
コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ
4.7通常価格(税別):1,131円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)
5通常価格(税別):2,812円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)
4.5通常価格(税別):1,144円~

ミスミ
ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)
4通常価格(税別):7,305円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)
3.5通常価格(税別):1,545円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)
4通常価格(税別):1,309円

NECトーキン
MRシリーズ
0通常価格(税別):1,850円

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)
4通常価格(税別):3,850円~

オムロン
ノイズフィルタ S8V-NFシリーズ(単相250V 3A/6Aタイプ)
0通常価格(税別):3,597円~