エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【仕様】・ノイズ対策C14タイプのノイズフィルタ付インレット・3A〜10Aまでノイズフィルタを備えたパ...
詳細を確認| 型式 |
| ID-0342-S |
| 型番 | 定格電流(A) | コンセント口 形状 |
| ID-0342-S | 3 |
オス |
| ID-0642-S | 6 | |
| ID-1022-S | 10 |

| 定格 | AC250V以下 |
| 使用周波数帯域 | 0〜30MHz |
| 漏電電流 | AC250V(60Hz):0.35mA |
| 使用周波数帯 | 50〜60Hz |
| 使用温度範囲 | −25℃〜+85℃ |
| 耐電圧 | AC1500V/min |
| コネクタタイプ | IEC60320 C14タイプ(旧IEC320) |
| インレット材質 | UL94V-0 |
| 結線方法 | ハンダ結線 |
| 重量 | 48g |
| 型式 | 電流(A) | コンデンサ | インダクタ | コモンモード(L-G)減衰量(dB/50Ω) | ディファレンシャルモード(L-L)減衰量(dB/50Ω) | |||||||||||||
| C1 ライン間 | C2 各ライン接地間 | 周波数帯域(MHz) | 周波数帯域(MHz) | |||||||||||||||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | |||||
| ID-0342-S | 3 | 0.047μF(×2) | 2×2200pF(Y) | 2X1.2mH | 18 | 28 | 34 | 40 | 45 | 48 | 55 | 11 | 20 | 26 | 31 | 48 | 52 | 60 |
| ID-0642-S | 6 | 0.047μF(×2) | 2×2200pF(Y) | 2X0.53mH | 11 | 21 | 27 | 33 | 40 | 43 | 53 | 11 | 20 | 27 | 31 | 44 | 50 | 57 |
| ID-1022-S | 10 | 0.022μF(×2) | 2×2200pF(Y) | 2X0.26mH | 5 | 13 | 20 | 27 | 33 | 38 | 48 | 6 | 12 | 20 | 24 | 33 | 47 | 55 |
【仕様】
・ノイズ対策C14タイプのノイズフィルタ付インレット
・3A〜10Aまでノイズフィルタを備えたパネル取り付けです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

ミスミ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
4.5通常価格(税別):561円

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

ミスミ
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)
4.3通常価格(税別):1,122円~

ミスミ
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
4.5通常価格(税別):1,677円

明工社
ゴムプラグ・コネクターボデー
4.6通常価格(税別):288円~