17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • コモンモード(L-G)減衰量(dB/50Ω)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(1A〜10A/ネジ止め/C14)

IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(1A〜10A/ネジ止め/C14)
通常単価(税別)
3,6413,919
税込単価
4,0054,311
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・ノイズ対策C14タイプのノイズフィルタ付インレット・1A〜10Aまでノイズフィルタを備えたパ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
83510312
型番定格電流(A)コンセント口
形状
835103121

IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(ネジ止め)/C14:関連画像

オス

03GEEG3E3
06GEEG3E6
10GEEG3E10

概要仕様

外形図

 (単位:mm)(公差:±2%)
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(ネジ止め)/C14:外形図IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(ネジ止め)/C14:外形図
パネル前面より
取付時カット寸法
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(ネジ止め)/C14:外形図IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(ネジ止め)/C14:外形図
パネル後面取付時板厚:2.1mm以下IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(ネジ止め)/C14:外形図
定格AC250V以下
使用周波数帯域0〜400Hz
漏電電流AC115V(60Hz):0.25mA、AC250V(50Hz):0.45mA
使用周波数帯50〜60Hz
使用温度範囲−25℃〜+85℃
コネクタタイプIEC60320 C14タイプ(旧IEC320)
インレット材質UL94V-0耐熱プラスチック
結線方法タブ250シリーズ0.8t/ハンダ結線
重量48g
ノイズ減衰特性データ
型式電流(A)コンデンサインダクタコモンモード(L-G)減衰量(dB/50Ω)ディファレンシャルモード(L-L)減衰量(dB/50Ω)
C1
ライン間
C2
各ライン接地間
周波数帯域(MHz)周波数帯域(MHz)
0.050.100.150.501.005.0010.030.00.050.100.150.501.005.0010.030.0
8351031210.033μF(×2)2×2200pF(Y)2X5mH18252840454545450021020404240
03GEEG3E30.1μF(×2)2×2200pF(Y)2X2.5mH12182025303840401241218384040
06GEEG3E60.1μF(×2)2×2200pF(Y)2X0.8mH6101218243540401241015354040
10GEEG3E100.1μF(×2)2×2200pF(Y)2X0.2mH6101218243540401241015354040

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

コモンモード(L-G)減衰量

(dB/50Ω)

RoHS?最小発注数量
3
18
10
1個
6
25
10
1個
10
18
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,641
( 4,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,919
( 4,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,919
( 4,311 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ノイズ対策C14タイプのノイズフィルタ付インレット
・1A〜10Aまでノイズフィルタを備えたパネル取り付けです。

【ココが特長】
●1A〜10Aまでノイズフィルタを備えたパネル取り付けインレットです。
同製品で型番が変更致します。仕様の変更は御座いませんが製品本体の型番印字が変更後型式に変更します。 
既存型式商品は在庫が無くなり次第随時廃止と致します。 
【既存型式】 ⇒ 【変更後型式】
83510312 ⇒ 廃止
83510353 ⇒ 03GEEG3E
83510413 ⇒ 06GEEG3E
83510443 ⇒ 10GEEG3E

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2191

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(1A〜10A/ネジ止め/C14)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
小型装置のインレットとして
4
満足度:4.0
小型装置のインレットとして使用しています。ノイズフィルター付きなので電装BOX内の省スペース化に適しています。
0人が参考にしています。
装置の電源入力部に
4
満足度:4.0
通常のインレットと若干サイズが違うため、パネルカット寸等期を付ける必要があります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(1A〜10A/ネジ止め/C14)
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,641-1,122 -3423502,227355
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類インレットインレットインレットインレットインレットインレット
形状IEC C14IEC C14IEC C14IEC C14IEC C20IEC C14
定格電圧(V)250250250250250250
NEMA規格有無
代表規格UL / CSAUL / TUV / CSAUL / CCC / CSAUL / CUL / CCCUL / CSAUL / CUL / CCC
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング