エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20

型番:

83030400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

83030400の仕様・寸法情報

種類
[その他] インレット
形状
[その他] IEC C20
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
NEMA規格有無
代表規格
UL / CSA
寸法 長さ(mm)
32
寸法 幅(mm)
53
寸法 厚み(mm)
30
その他規格(VDE)
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20:関連画像
型番コンセント口
形状
83030400IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20:関連画像オス

概要仕様

IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20:関連画像
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20:関連画像
定格電流20A
定格電圧AC250V以下
使用可能温度+65℃
コネクタタイプIEC60320タイプ C20タイプ(旧IEC320)
インレット材質UL94V-0
重量21g
【83030400認証マーク変更のお知らせ】
2020年4月以降順次、個別に表記しておりました北米(アメリカ・カナダ)の認証マークを統合いたします。
統合マークは現在のULおよびCSA規格に基づく製品認証です。
それに伴い、商品に刻印されている認証マークも変更されます。予めご了承ください。

      

型番リスト

表示件数
型番
83030400
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,227
( 2,450 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【UL/VDE/CSA】取得品IEC規格 C20タイプのインレット。ネジ止めにより本体をパネルに取り付けます。


C20タイプのネジ止めインレット
●IEC60320(旧IEC320)C19準拠ネジ止めタイプのソケットを接続できるパネル取付用インレットです。
●パネル前面から取付ができます。また250シリーズ、t=0.8Aのタブ端子での電線接続もおこなえます。P489
●ULNo.E104304

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2190

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20の型番83030400のページです。 型番83030400に関する仕様情報を記載しております。
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(ネジ止め)/C14
IEC規格 アウトレット(ネジ止め)/C13
IEC規格 インレット(スナップイン)/C14
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,227342350344341355
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類インレットインレットインレットアウトレットインレットインレット
形状IEC C20IEC C14IEC C14IEC C13IEC C14IEC C14
定格電圧(V)250250250250250250
定格電流(A)2015 / 101015 / 1015 / 1010
NEMA規格有無

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング