17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

IEC規格 4連アウトレット(スナップインタイプ)/C13 83020010

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IEC規格 4連アウトレット(スナップインタイプ)/C13

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

83020010

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【UL/VDE/CSA】取得品IEC規格 C13タイプのアウトレット。4連タイプのアウトレット。


●IEC60320 F(旧ICE320)準拠スナップインタイプのパネル取付用
4連電源ソケットです。
●電線接続にハンダだけではなく250タブ(t=0.8)が使用できます。
●ULNo.E104304

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] アウトレット
形状
[その他] IEC C13
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10(VDEドイツ) / 15(ULドイツ以外)
NEMA規格有無
代表規格
UL
寸法 長さ(mm)
27.8
寸法 幅(mm)
35
寸法 厚み(mm)
100
その他規格(VDE)
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト