17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IEC規格 プラグ(UL・CSA)/C14、C20

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

83011060

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【UL/VDE/CCC(C14タイプのみ)/CSA(C20タイプのみ)】取得品IEC規格 C14/C20タイプのコンセントプラグ。

【ココが特長】
海外規格取得IEC60320準拠電源プラグ
●IEC60320 C13、C15タイプ(旧IEC320)のソケット(メス)を結合することのできるプラグ(オス)です。
●IEC60320 C19タイプ(旧IEC320)のソケット(メス)を結合することのできるプラグ(オス)です。
●塩素ガスを発生させないポリフェニレン・オキサイド樹脂を本体に使用しています。
●ULNo.E104304(83011070,83011060
●ULNo.E45115(83011391
ご注意
・電気用品安全法は未取得のため日本国内で使用が禁じられております。
メーカー金型変更に伴い一部、外観が御座います。製品の仕様に変更は御座いません。
【変更点】
83011390はメーカー生産終了に伴い販売終了とさせて頂きます。
代替品は83011391となります。仕様の変更は御座いませんがケーブルクランプの長さが35.5mmとなっております。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] プラグ
形状
[その他] IEC C14
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10 ~ 15
NEMA規格有無
代表規格
UL / CCC / CSA
寸法 長さ(mm)
86
寸法 幅(mm)
28.8
寸法 厚み(mm)
21.7
その他規格(VDE)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト