エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

パネル埋込みタイプのPSE取得アウトレット定格:AC125V-15A,JIS相当品本体材質:フェノール...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください




| 型式 | A | B | C (ボス径) | D |
| MU2847B | 36 | 41 | φ34.5 +0.5 −0 | 25 |
| ME2816 | 36 | 41.5 | φ34.5 +0.5 −0 | 25 |
| ME2817 | 34 | 66.5 | 70.2 | 28.5 |
| 定格 | AC125V-15A |
| JIS相当品 | |
| 耐電圧 | AC1250V/1分間 |
| 本体材質 | フェノール樹脂(黒) |
| 取付金具 | 鋼板(クロメート処理) |
| 適用電線 | 単線φ1.6mm、φ2.0mm、より線導体断面積2mm2、3.5mm2(VCT:VCTF) またはAWG14〜AWG12 |
| 適合圧着端子(JISの呼び) | R2-4、R3.5-4、R5.5-4 |
| 重量 | 52g |
パネル埋込みタイプのPSE取得アウトレット
定格:AC125V-15A,JIS相当品
本体材質:フェノール樹脂(黒)
取付金具:鋼板(クロメート処理)





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)
4.3通常価格(税別):1,122円~

ミスミ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
4.5通常価格(税別):561円

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

ミスミ
IEC規格 インレット(スナップイン)/C14
4.1通常価格(税別):341円

ミスミ
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
4.5通常価格(税別):1,677円