エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| MP2552 |
| 型式 | コンセント口 形状 | |
| MP2552 | ![]() | オス |
| 定格 | AC125V-15A |
| PSE | 41-6216 |
| 耐電圧 | AC1250V/1分間 |
| 本体材質 | ゴム(黒) |
| 適用電線 | 0.75mm2、1.25mm2、2mm2またはAWG18〜14 |
| 適用圧着端子(JISの呼び) | R1.25-3.5 |
| 重量 | 38g |
明工社製の国内刃型コンセント ゴムプラグです。PSE取得:有、NEMA規格:無、本体色はシンプルな黒色、ケーブル取付用の平型2芯電源プラグです。




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)
4.3通常価格(税別):1,122円~

ミスミ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
4.5通常価格(税別):561円

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

ミスミ
IEC規格 インレット(スナップイン)/C14
4.1通常価格(税別):341円

ミスミ
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
4.5通常価格(税別):1,677円