エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)

型番:

WCH44129
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WCH44129の仕様・寸法情報

差込口数(OAタップ)
6
ソケット形状
A-2
形状(ACコード)
平刃形
付属ACコードタイプ
固定長
ACコードケーブル長(m)
2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
取得規格
PSE
スイッチ有無
定格ワット数
1500W
仕様1
本体スイッチ
仕様2
ノイズフィルタ無し
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式コンセント口形状タイプ
WCH44129延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V):関連画像2mコード付き、
本体スイッチ付き
WCH47029延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V):関連画像抜け止め形、2mコード付き
手元スイッチ(1.5m)、
ノイズフィルタ付き
WCH47129延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V):関連画像抜け止め型、2mコード付き
本体スイッチ付き、
ノイズフィルタ付き

概要仕様

延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V):関連画像
延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
WCH44129

ソケット形状

仕様1

仕様2

最小発注数量
A-2
本体スイッチ
ノイズフィルタ無し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,525
( 8,278 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・ソケット数 = 6・コード長 = 2m
・切替可能な = あり
・定格電圧 = 125 V・定格電流 = 15A
・コード = ありマグネット付ですので、タップ部分にフロッピーディスクを近づけないで下さい。 ボックスタイプ OAタップ. マグネット付で使いやすい位置に簡単に仮固定が可能 本体スイッチ、リモート スイッチ、ノイズフィルター付などバラエティーに富んだ品揃え 125V 15A

ご注意


全ての製品にマグネット付き!

●すべての製品がスイッチ付きで、一括して6ヶ口の電源のON、OFFを行うことができます。
●ノイズフィルタ付きタイプは、大切なデータ類をノイズから守ることができます。
●コード先端部は接地+平型2Pの3Pプラグです。

定格:15A-AC125V、1500Wまで

・接地(アース)をしない場合、ノイズフィルタ性能が低下する可能性があります。

【販売終息のご案内】
WCH47029 WCH47129につきましては、パナソニックでの製造終了(2012年末生産終了)に伴い、
メーカ在庫限りで販売終息となります。代替品の投入予定はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)の型番WCH44129のページです。 型番WCH44129に関する仕様情報を記載しております。
【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)
【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント
【PANASONIC】延長コード用部品 3分岐用テーブルタップ(平型2芯)
【明工社】延長コード用部品 スイングプラグ(平型2芯)
ハーネスキャップ
マルチユースOAタップ 引掛形250V×6ヶ口 コードセット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格7,5253,0726907311,4118,084
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目3日目
差込口数(OAタップ)623---
形状(ACコード)平刃形-----
付属ACコードタイプ固定長ACコードなしACコードなしACコードなし--
ACコードケーブル長(m)2-----
定格電圧(V)125125125125125-
よく一緒に購入される商品

電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング