エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS

【PANASONIC】延長コード用部品 3分岐用テーブルタップ(平型2芯)

型番:

WH2163KWP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WH2163KWPの仕様・寸法情報

差込口数(OAタップ)
3
ソケット形状
A-2
付属ACコードタイプ
ACコードなし
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
10
取得規格
PSE
定格ワット数
1500W
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式定格適用電線
WH2163KWPAC125V-10A
1000W以下
ビニル平型コード
(VFF)1.25mm2

概要仕様

延長コード用部品 3分岐用テーブルタップ(平型2芯):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
WH2163KWP
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スタンダードな電源タップ。
【特長】
・汎用性のあるタップなので、安心して使用可能です。
【用途】
・事務所や工場内など様々な場所で最適な性能を発揮します。


簡易型の電源分岐に使用可能!
●左右幅の違う極性付プラグは使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【PANASONIC】延長コード用部品 3分岐用テーブルタップ(平型2芯)の型番WH2163KWPのページです。 型番WH2163KWPに関する仕様情報を記載しております。
【PANASONIC】延長コード用部品 3分岐用テーブルタップ(平型2芯)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
自作での延長コード
4
満足度:4.0
延長線は任意で決めたかったので別にケーブルを注文して、この商品を付けました。 急ぎだったので、これにしましたが、安価な物...もっと読む
1人が参考にしています。
室内延長コンセント
4
満足度:4.0
デスク上の延長コンセントに使用しました。電線の長さを自由にして接続でき、簡易的に両面テープなどで机の上に固定できるので便...もっと読む
1人が参考にしています。
配線
5
満足度:5.0
普通のホームセンターでは、売っていないものなのでたすかります。品物は、問題なく使えます。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【PANASONIC】延長コード用部品 3分岐用テーブルタップ(平型2芯)
【PANASONIC】延長コード用部品 接地防水コンセント
【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)
【明工社】延長コード用部品 スイングプラグ(平型2芯)
ハーネスキャップ
コンセントバー用延長用アダプタ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミサンワサプライ
通常価格6903,0727,5257311,4118,647
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
差込口数(OAタップ)326---
ソケット形状A-2A-3(抜け止め) / A-2(抜け止め)----
付属ACコードタイプACコードなしACコードなし固定長ACコードなし--
定格電圧(V)125125125125125-
定格電流(A)1015151520-

電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト