エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS

OAタップ マルチタップ

型番:

MIS-OAALL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MIS-OAALLの仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
定格電流(A)
13
定格電圧(V)
250
ケーブル長(m)
1.7
差込口個数/分割口
5
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

1個単位
型番定格安全規格材質
MIS-OAALLAC250V-10A(本体のみ)未取得ポリカーボネート
AC125V-15A(添付ACコード使用時)
※添付ACコードの長さは1.7mとなります。

概要仕様

◆電源ケーブル交換について
OAタップ マルチタップ:関連画像
ACコード交換後については弊社では品質保証を致しかねますのでご了承下さい。お客様の自己責任にて交換のご判断をお願い致します。

ケーブル先端プラグ形状

(単位:mm)
OAタップ マルチタップ:関連画像
使用可能プラグ形状:A、B、BF、S、O TYPEその他下図のプラグ形状※(単位:mm)
OAタップ マルチタップ:関連画像OAタップ マルチタップ:関連画像OAタップ マルチタップ:関連画像OAタップ マルチタップ:関連画像NEMA 6-15P
OAタップ マルチタップ:関連画像
>>2216ページ
NEMA 6-20P
OAタップ マルチタップ:関連画像
>>2216ページ
OAタップ マルチタップ:関連画像
ヨーロッパ、南米オーストラリア、中国イタリア日本、アメリカ、中国、等日本、アメリカ 200V日本、アメリカ 200Vスイス
※A、B、BF、S、O TYPEの形状は>>2220ページ

外形図

型番リスト

表示件数
型番
MIS-OAALL
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,565
( 11,622 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・マルチなテスト用OAタップです。
・差込口個数/分割口:5

【ココが特長】
マルチなテスト用OAタップです。
●下表のプラグがすべて共通で差し込むことができます。壁への取付けはできません
ご注意
電気用品安全法未取得の為国内での使用が禁じられております。許容電流値の関係で5穴となります。
ケーブル仕様はAC125V-15Aの製品となります
プラグ切断しACコードの電線のみを使用する場合は、14AWG 3芯を使用しておりますので、AC250V-10Aとなります

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2176

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAタップ マルチタップの型番MIS-OAALLのページです。 型番MIS-OAALLに関する仕様情報を記載しております。
OAタップ マルチタップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OAタップ マルチタップ
OAマルチタップ WBN-S7202B(G)
OAマルチタップ WBN-S7203B(G)
OAタップ 6個口 扉付タップ
OAタップ 4個口 事務所向けタップ
OAタップ 4ヶ口 コード3M
メーカーミスミELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器アメリカン電機
通常価格10,5653,8814,4703,6874,424 -2,705 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
定格電流(A)131515151515
定格電圧(V)250125125125125125
ケーブル長(m)1.722233
差込口個数/分割口577644
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト