エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS

ACコード 固定長(KC) 両端付き

型番:

KK3P-WSH-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KK3P-WSH-2の仕様・寸法情報

プラグ形状
SE
ソケット形状
IEC C13
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
250
ケーブル長(m)
2
対応国
KC(韓国)
ケーブル種類
H05VV-F/3×0.75mm2
コネクタ型
ストレート型
ケーブル形状
丸型
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式全長
KK3P-WSH-22m

概要仕様

プラグ/
ソケット形状

 

ケーブル断面

E:緑/黄
N:青
L:茶
ACコード 固定長(KS) 両端付き:関連画像
(単位:mm)(単位:mm)

仕様

ACコード 固定長(KS) 両端付き:関連画像
規格対象国韓国
適合規格No.SU01149-17001
定格10A-250V
プラグタイプSEタイプ
ソケットタイプIEC60320(旧IEC320)C13
コード型番H05VV-F/3×0.75mm2

型番リスト

表示件数
型番
KK3P-WSH-2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
845
( 930 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・定格10A-250Vの韓国規格・ソケット付
・コネクタ型:ストレート型

【ココが特長】
定格10A-250Vの
韓国規格対応ソケット付
ご注意
・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(KC) 両端付きの型番KK3P-WSH-2のページです。 型番KK3P-WSH-2に関する仕様情報を記載しております。
ACコード 固定長(KC) 両端付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACコード 固定長(KC) 両端付き
ACコード 固定長(PSE)両端付き
ACコード 固定長(PSE) 両端付き
ACコード 固定長(CCC) 両端付き
ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き
ACコード 固定長(BS) 両端付き
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格8451,394 -5,0091,622 -1,829 -2,060
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状SEA-3その他O-3A-3その他
ソケット形状IEC C13IEC C13IEC C19IEC C13IEC C13IEC C13
定格電流(A)101215101510
定格電圧(V)250125250250125250

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング