エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA

ACコード 固定長(KC) 片側切り落としタイププラグ

型番:

KK3P-ST7B-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KK3P-ST7B-2の仕様・寸法情報

プラグ形状
SE
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
250
ケーブル長(m)
2
対応国
KC(韓国)
ケーブル種類
H05VV-F/3×0.75mm2
コネクタ型
ストレート型
ケーブル形状
丸型
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式全長
KK3P-ST7B-22m

概要仕様

 
ACコード 固定長(KS) 片側切り落としタイププラグ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
KK3P-ST7B-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463
( 509 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・定格10A-250Vの韓国規格対応コード
・コネクタ型:ストレート型


定格10A-250Vの
韓国規格対応コード

・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2116

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(KC) 片側切り落としタイププラグの型番KK3P-ST7B-2のページです。 型番KK3P-ST7B-2に関する仕様情報を記載しております。
ACコード 固定長(KC) 片側切り落としタイププラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACコード 固定長(KC) 片側切り落としタイププラグ
ACコード 固定長(KC) 両端付き
ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ
ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ
ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ 黒色
ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ ケーブル形状:丸型
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格463845601432537386
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状SESEIEC C14A-2A-2O-3
定格電流(A)10101061010
定格電圧(V)250250250250250250
ケーブル長(m)221.8232
よく一緒に購入される商品

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング