エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【仕様】・定格10A-250V、英国BS規格アングルコード・コネクタ型:L字型
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 | 全長 |
| BSP-E-BSSS-2 | 2m |
プラグ形状 | ![]() | ケーブル断面 | |
| E:緑/黄 N:淡青 L:茶 | ![]() | ||
| (単位:mm) | (単位:mm) |
仕様 | ![]() |
| 規格対象国 | イギリス |
| 適合規格No.(プラグ) | BS1363 |
| 適合規格No.(コード) | HD21 |
| 適合規格No.(ソケット) | BS4491 EN60320 |
| 定格*2 | 10A-250V |
| プラグタイプ*1 | BS1363(BF TYPE) 13A/250Vヒューズ内蔵(ドイツ製) |
| ソケットタイプ | IEC60320(旧IEC320)C13 |
| ケーブル型式 | H05VV-F/3×1.0mm2 |
*1:ヒューズ内蔵のプラグです。ACコードに流れる過電流を検知した場合、経路を遮断しACコード、機器の損傷リスクを最小限に抑えます。
*2:安全にお使いいただくためにACコードの定格 10A/250Vでご使用ください。
【仕様】
・定格10A-250V、英国BS規格アングルコード
・コネクタ型:L字型
【ココが特長】
定格10A-250V、英国BS規格取得(BFタイププラグ-IEC60320 C13ソケット)ACコード
【ご注意】
・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,プラグ形状:A-3
5通常価格(税別):739円~