エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

定格10A-250Vで使用でき、VDE・右アングルC13ソケットを使用した、ドイツ規格の両端付きタイプ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
|
| |||||||||
| 型式 | 全長 |
| CEE3P-EA-CESL-3 | 3m |
| 規格対象国 | 適合規格 | 定格 | プラグタイプ | ソケットタイプ | 芯数 | 形状 | ケーブル型式 | 導体外径 | 絶縁体外径 |
| ドイツ | CEE Publication 7 IEC60884-1(プラグ) | 10A-250V | SE TYPE | IEC60320 (旧IEC320) C13 | 3芯 | 丸型 | H05VV-F/3G×1.0mm2 | 1.3mm | 2.6mm |
定格10A-250Vで使用でき、VDE・右アングルC13ソケットを使用した、ドイツ規格の両端付きタイプのアングルコードです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,プラグ形状:A-3
5通常価格(税別):739円~