17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ケーブル長(m)

    ~mm

ACコード 固定長(VDE)両端付き,プラグ形状:IEC C14

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式全長
CESTM-1.81.8m
CESTM-33m

概要仕様

仕様

ACコード 固定長(VDE) 両端付き:関連画像
規格対象国ドイツ
適合規格No.(プラグ)CEE Publication 7
適合規格No.(コード)VDE:61748
適合規格No.(ソケット)CEE Publication 7
定格10A-250V
プラグタイプIEC60320(旧IEC320)
ソケットタイプIEC60320(旧IEC320)C13
ケーブル材料CENELECコード
ケーブル型式H05VV-F/3×0.75mm2
※3m商品にはHO5VV-F 3×1.0mm2を使用しています。

プラグ/ソケット形状

 

ケーブル断面

E:緑/黄
N:青
L:茶

(単位:mm)
ACコード 固定長(VDE) 両端付き:関連画像ACコード 固定長(VDE) 両端付き:関連画像
(単位:mm)

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
1.8
10
1個
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,202
( 1,322 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

抜け防止金具と併せて、定格10A-250Vで使用でき、VDE・C13ソケットを使用した、ドイツ規格の両端付きストレートタイプのソケット付きコードです。

【ココが特長】
定格10A-250VのVDE・ソケット付ストレート
●便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ
商品ページ
ご注意
・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2111

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(VDE)両端付き,プラグ形状:IEC C14のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置に取り付けて使用
5
満足度:5.0
規格がVDE(ドイツ)対応の商品でしたので、この商品を選定しました。装置に取り付けて使用しています。使用していて断線等の...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACコード 固定長(VDE)両端付き,プラグ形状:IEC C14
ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,プラグ形状:IEC C14
ACコード 固定長(PSE)両端付き,ソケット形状:IEC C13
ACコード 固定長(VDE)両端付き,黒色
ACコード 固定長(VDE)両端付き プラグアングルタイプ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-2
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格860-475681419 -2,5671,573 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状IEC C14IEC C14A-3SESEA-2
ソケット形状IEC C13IEC C13IEC C13IEC C13IEC C13IEC C13
定格電流(A)10107101012
定格電圧(V)250125125250250125

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング