エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【仕様】・定格10A-250V、英国BS規格対応コード・コネクタ型:L字型
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 | 全長 |
| BSPP-2 | 2m |
プラグ形状 | ケーブル断面 | ||
![]() | ![]() | ||
| (単位:mm) | E:緑/黄 N:青 L:茶 | (単位:mm) | |
仕様 | ![]() |
| 規格対象国 | イギリス |
| 適合規格No. | KM41231 |
| 定格 | 10A-250V |
| プラグタイプ | BS1363(BF TYPE) |
| ケーブル型式 | H05VV-F/3×0.75mm2 |
【仕様】
・定格10A-250V、英国BS規格対応コード
・コネクタ型:L字型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
抜け防止金具
4.6通常価格(税別):1,458円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~