17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ACコード 固定長(VDE)両端付き,黒色

ACコード 固定長(VDE)両端付き,黒色
通常単価(税別)
419601
税込単価
461661
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

定格10A-250Vで使用でき、VDE・C13ソケットを使用した、ドイツ規格の両端付きストレートタイプ...

詳細を確認
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

■CEE3P-MS シリーズ仕様■CEE3P-WS シリーズ仕様

プラグ形状

ソケット形状

 

ケーブル断面







E:緑/黄
N:青
L:茶
ACコード 固定長(VDE) 両端付き:関連画像 ACコード 固定長(VDE) 両端付き:関連画像
(単位:mm)  (単位:mm)

プラグ形状

ソケット形状

 

ケーブル断面

E:緑/黄
N:青
L:茶
ACコード 固定長(VDE) 両端付き:関連画像 ACコード 固定長(VDE) 両端付き:関連画像
(単位:mm)  (単位:mm)

規格表

型式
CEE3P-MS-1.8
型番全長定格RoHS規格対象国適合規格プラグタイプソケットタイプ芯数/形状ケーブル型式ケーブル外径
CEE3P-MS-1.81.8m10A-250V10ドイツN18515CEE7
(SE TYPE)
IEC60320
(旧IEC320)C13
3芯/丸型H05VV-F/3G×1.0mm2Φ7.2±0.2
CEE3P-MS-1.8-R6
CEE3P-MS-33m10
CEE3P-WS-1.81.8mN13389H05VV-F/3G×0.75mm2Φ6.8±0.15
CEE3P-WS-33m10H05VV-F 3×1.0mm2Φ6.9±0.15
[ ! ]型番CEE3P-MSとCEE3P-WSは、外形寸法など若干異なりますが同目的にお使いいただけます。
  製造メーカ毎の認可書となるため型式を分けさせて頂いております。
[ ! ]RoHS 10 は10物質対応、「ー」 は非対応品となります。

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

ケーブル種類

特価品

RoHS?最小発注数量
1.8
H05VV-F/3G×1.0mm2
対象外
10
1個
1.8
H05VV-F/3G×1.0mm2
対象品
-
1個
3
H05VV-F/3G×1.0mm2
対象外
10
1個
1.8
H05VV-F/3G×0.75mm2
対象外
10
1個
3
H05VV-F/3G×1.0mm2
対象外
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
506
( 557 )
在庫品1日目当日出荷可能
419
( 461 )
在庫品1日目当日出荷可能
601
( 661 )
在庫品1日目当日出荷可能
441
( 485 )
在庫品1日目当日出荷可能
519
( 571 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

定格10A-250Vで使用でき、VDE・C13ソケットを使用した、ドイツ規格の両端付きストレートタイプのACコードです。
【仕様】
・長さ公差:±50mm

ご注意

  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
【ココが特長】
定格10A-250VのVDE両端ストレートタイプ
ご注意
・電気安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(VDE)両端付き,黒色のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
機器の電源確保に
5
満足度:5.0
海外の機械、特に欧州の機械には意外とこのケーブル用のサービスコンセントが装備されています。なので200V電源が必要な時、...もっと読む
0人が参考にしています。
ドイツ向け製品に使用
5
満足度:5.0
VDE規格もあるので安心して製品に使用できます。 少量購入時の単価も安価なので、大変助かります。
0人が参考にしています。
海外へ輸出する製品に使用
5
満足度:5.0
ミスミで部品なども購入しているので、他社と比べることなく選定しました。社内の機械のデモ機などにも使用していますが、今のと...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACコード 固定長(VDE)両端付き,黒色
ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色
ACコード 固定長(VDE)両端付き プラグアングルタイプ
ACコード 固定長(PSE)両端付き
ACコード 固定長(PSE) 両端付き
ACコード 固定長(VDE)両端付き 右アングルコード
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格419-4,354 -2,5671,394 -5,009894 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状SEA-2SEA-3その他SE
ソケット形状IEC C13IEC C13IEC C13IEC C13IEC C19IEC C13
定格電流(A)10710121510
定格電圧(V)250125250125250250

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング