17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ケーブル長(m)

    ~mm

ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイプソケット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット:関連画像
型式全長
CESTSL-22m
CESTSL-33m

概要仕様

ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット:関連画像
ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット:関連画像

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
2
10
1個
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
796
( 876 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

定格10A-250Vで使用でき、VDE・C13ソケットを使用した、ドイツ規格の片側切り落としタイプの右アングルソケットです。


定格10A-250Vの
VDE・右C13ソケット

・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2112

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイプソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイプソケット
ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット
ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ
ACコード 固定長(UL) 片側切り落としタイプソケット ULSTS
ACコード 固定長(UL) 片側切り落としタイプソケット A-ULSLT
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格521-489 -6011,055 -684568
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状その他その他IEC C14その他その他その他
ソケット形状IEC C13IEC C13その他IEC C13IEC C13IEC C13
定格電流(A)101010151015
定格電圧(V)250250250125125125

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング