エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS

ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ

ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ CESTP-1.8
通常単価(税別)
601
税込単価
661
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

定格10A-250Vで使用可能な、VDE・フード付きのドイツ規格の片側切り落としタイプのACコードです...

詳細を確認

型番:

CESTP-1.8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CESTP-1.8の仕様・寸法情報

プラグ形状
IEC C14
ソケット形状
その他
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
250
ケーブル長(m)
1.8
対応国
VDE(ドイツ)
ケーブル種類
H05VV-F/3×0.75mm2
コネクタ型
ストレート型
ケーブル形状
丸型
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイププラグ:関連画像
型式全長
CESTP-1.81.8m

概要仕様

ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイププラグ:関連画像
ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイププラグ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
CESTP-1.8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601
( 661 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

定格10A-250Vで使用可能な、VDE・フード付きのドイツ規格の片側切り落としタイプのACコードです。


定格10A-250VのVDE・フード付プラグコード

・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2112

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグの型番CESTP-1.8のページです。 型番CESTP-1.8に関する仕様情報を記載しております。
ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置に取り付けて使用
5
満足度:5.0
規格がVDE(ドイツ)対応の商品でしたので、この商品を選定しました。装置に取り付けて使用しています。使用していて断線等の...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ
ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイプソケット
ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ
ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型
ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格601521 -489 -895 -1,926 -432
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状IEC C14その他その他A-2SEA-2
ソケット形状その他IEC C13IEC C13その他その他その他
定格電流(A)10101012106
定格電圧(V)250250250125250250
よく一緒に購入される商品

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト