エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

定格10A-250Vで使用可でき、VDE・CEE7プラグを使用した、ドイツ規格の片側切り落としタイプの...
詳細を確認| 型式 |
| CEE3P-E-3 |
| 型式 | 全長 |
| CEE3P-E-3 | 3m |
| CEE3P-E-5 | 5m |
プラグ形状 | ![]() | ケーブル断面 | |
| E:緑/黄 N:淡青 L:茶 | ![]() | ||
| (単位:mm) | (単位:mm) |
仕様 | ![]() |
| 規格対象国 | ドイツ |
| 適合規格No.(プラグ) | CEE Publication7 IEC60884-1 |
| 定格 | 10A-250V |
| プラグタイプ | CEE7(S TYPE) |
| ケーブル材質 | ビニルコード |
| ケーブル型式 | H05VV-F/3×1.0mm2 |
定格10A-250Vで使用可でき、VDE・CEE7プラグを使用した、ドイツ規格の片側切り落としタイプのACコードです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~

ミスミ
抜け防止金具
4.6通常価格(税別):1,458円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~