17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ケーブル長(m)

    ~mm

ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
MCESTS-2
型式全長

 使用ケーブル
sqサイズ

MCESTS-22m

 H05VV-F3G×1.0m㎡

MCESTS-33m

 H05VV-F3G×1.0m㎡

 
型式全長

 使用ケーブル
sqサイズ

CESTS-22m H05VV-F3×0.75m㎡
CESTS-33m H05VV-F3×0.75m㎡

概要仕様

■MCESTSシリーズ仕様

プラグ形状

ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット:関連画像
E:黄/緑
N:青
L:茶
(単位:mm)
 

仕様

ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット:関連画像
規格対象国ドイツ
適合規格VDE N18515
定格10A-250V
ソケットタイプIEC60320(旧IEC320)C13
ケーブル型式H05VV-F3G×1.0mm2
 

コード断面

ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット:関連画像
(単位:mm)
 

仕様

規格対象国ドイツ
適合規格No.N13395
定格10A-250V
ソケットタイプIEC60320(旧IEC320)C13
芯数形状3芯丸型
ケーブル型式H05VV-F/3×1.0mm2
■CESTSシリーズ仕様

プラグ形状

ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット:関連画像
E:黄/緑
N:青
L:茶
(単位:mm)

コード断面

ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット:関連画像
(単位:mm)

仕様

規格対象国ドイツ
適合規格No.N13395
定格10A-250V
ソケットタイプIEC60320(旧IEC320)C13
芯数形状3芯丸型
ケーブル型式H05VV-F/3×0.75mm2

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

ケーブル種類

RoHS?最小発注数量
2
H05VV-F/3×0.75mm2
-
1個
3
H05VV-F/3×0.75mm2
-
1個
2
H05VV-F/3G×1.0mm2
10
1個
3
H05VV-F/3G×1.0mm2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
734
( 807 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・定格10A-250VのVDE・片側ソケットタイプ
・コネクタ型:ストレート型
・長さ公差:±50mm

【ココが特長】
定格10A-250V、VDE規格・ソケットタイプ
ご注意
・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2112

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケットのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
検査装置の電源コードに
5
満足度:5.0
コードの被覆もしっかりしていてリピートで使用しています。 何ら問題も無いので今後も利用します。
0人が参考にしています。
輸出製品の構成部品として
5
満足度:5.0
自社電気製品を、ドイツ向けVDE対応する改造する必要があり、ミスミさんで簡単に安く購入することができました。種類が豊富な...もっと読む
0人が参考にしています。
製品組み込み部品として
5
満足度:5.0
製品組み込み部品として使用しています。 はじめからカットしてあるので、非常に便利です。
0人が参考にしています。
PC等の電源ケーブル
5
満足度:5.0
線長さが種類も豊富で、選びやすいです。 良く使う物なので、安価で助かります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット
ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイプソケット
ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ
ACコード 固定長(UL) 片側切り落としタイプソケット ULSTS
ACコード 固定長(UL) 片側切り落としタイプソケット A-ULSLT
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格489-521 -6011,055 -684568
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状その他その他IEC C14その他その他その他
ソケット形状IEC C13IEC C13その他IEC C13IEC C13IEC C13
定格電流(A)101010151015
定格電圧(V)250250250125125125
よく一緒に購入される商品

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング