エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

定格15A-125Vで使用することが可能な、C13ソケットを使用した右アングルソケットの片側切り落とし...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型式 | 全長 |
| ULSTSL-2 | 2m |
| ULSTSL-3 | 3m |


定格15A-125Vで使用することが可能な、C13ソケットを使用した右アングルソケットの片側切り落としタイプのUL規格ACコードです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:12A)
4.6通常価格(税別):691円~