エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

抜け防止金具と併せて、定格13A-125Vで使用することが可能な、C13ソケットを使用した両端付きのア...
詳細を確認
| 型式 | 全長 |
| ULP-B-ULSSK-2 | 2m |
| ULP-B-ULSSK-3 | 3m |



通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,829円 ( 2,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,500円 ( 2,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
抜け防止金具と併せて、定格13A-125Vで使用することが可能な、C13ソケットを使用した両端付きのアースピン付きUL規格ACコードです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,プラグ形状:A-3
5通常価格(税別):739円~