エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

定格10A-125Vで使用することが可能な、両端付きのUL規格右アングルフード付きACコードです。
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型式 | 全長 | タイプ |
| ULSTM-LW-1.8 | 1.8m | アングル |


定格10A-125Vで使用することが可能な、両端付きのUL規格右アングルフード付きACコードです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~

ミスミ
抜け防止金具
4.6通常価格(税別):1,458円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~