エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

抜け防止金具と併せて、定格10A-125Vで使用することが可能な、C13ソケットを使用した両端付きのア...
詳細を確認| 型式 |
| UL3P-W-2 |
| 型式 | 全長 |
| UL3P-W-2 | 2m |
| UL3P-W-3 | 3m |
| UL3P-W-5 | 5m |
プラグ/ソケット形状 | ケーブル断面 | ||
| E:緑 N:白 L:黒 | ![]() | ![]() | |
| (単位:mm) | (単位:mm) | ||
| 規格対象国 | 適合規格 | 定格 | プラグタイプ | ソケットタイプ | 芯数 | 形状 | ケーブル型式 | 材質 |
| アメリカ・カナダ | (プラグ) UL:E85554 (コード) UL:E88265 (ソケット) UL:E85554 or E56356 | 10A-125V | 平型2P+アースピン (A TYPE) | IEC60320 (旧IEC320) C13 | 3芯 | 丸型 | SJT/3×AWG18 | ケーブルシース:PVC コネクタコンタクト:CU コネクタ:PVC コネクタ内部:PBT&PP |
抜け防止金具と併せて、定格10A-125Vで使用することが可能な、C13ソケットを使用した両端付きのアースピン付きUL規格ACコードです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~

ミスミ
抜け防止金具
4.6通常価格(税別):1,458円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~