エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS

ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット,定格電流(A):10

型番:

AB-ULSLT-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AB-ULSLT-2の仕様・寸法情報

プラグ形状
その他
ソケット形状
IEC C13
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
2
対応国
アメリカ(UL) / カナダ(CSA)
ケーブル種類
VCTF/3×AWG18
コネクタ型
L字型
ケーブル形状
丸型
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

ACコード 固定長(UL・CSA) 片側切り落としタイプソケット:関連画像
型式全長
AB-ULSLT-22m

概要仕様

ACコード 固定長(UL・CSA) 片側切り落としタイプソケット:関連画像
ACコード 固定長(UL・CSA) 片側切り落としタイプソケット:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
AB-ULSLT-2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

定格10A-125Vで使用することが可能な、C13ソケットを使用した右アングル片側切り落としタイプのUL規格ACコードです。


定格10A-125Vの
UL規格右アングルコード

・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2108

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット,定格電流(A):10の型番AB-ULSLT-2のページです。 型番AB-ULSLT-2に関する仕様情報を記載しております。
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット,定格電流(A):10のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット,定格電流(A):10
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット
ACコード 固定長(UL) 片側切り落としタイプソケット A-ULSLT
ACコード 固定長(UL) 片側切り落としタイプソケット ULSTS
ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格6845686841,055 -1,624 -1,056 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状その他その他その他その他A-2A-3
ソケット形状IEC C13IEC C13IEC C13IEC C13IEC C13その他
定格電流(A)101510151215
定格電圧(V)125125125125125125

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング