エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS

ACコード 固定長(PSE) 両端付き

ACコード 固定長(PSE) 両端付き JP250JPSS-3
通常単価(税別)
5,009
税込単価
5,510
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・定格15A-250Vの高電圧対応タイプ。・コネクタ型:ストレート型

型番:

JP250JPSS-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JP250JPSS-3の仕様・寸法情報

プラグ形状
その他
ソケット形状
IEC C19
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
250
ケーブル長(m)
3
対応国
日本(PSE)
ケーブル種類
VCTF/3×2.0mm2
コネクタ型
ストレート型
ケーブル形状
丸型
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式
JP250JPSS-3
 
型式全長
JP250JPSS-33m

概要仕様

プラグ/ソケット形状(単位:mm)
E:緑/黄
N:白
L:黒
ACコード 固定長(PSE) 両端付き プラグソケット形状
 
ケーブル断面
ACコード 固定長(PSE) 両端付き ケーブル断面
白、黒、緑/黄
(単位:mm)
仕様japan-flag
規格対象国日本
適合規格〈PS〉E JET KDKK
定格15A-250V
プラグタイプ水平2P+アースピン
ソケットタイプIEC60320(旧IEC320)C19
芯数形状3芯丸型
ケーブル型式VCTF/3×2.0mm2

型番リスト

表示件数
型番
JP250JPSS-3
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,009
( 5,510 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・定格15A-250Vの高電圧対応タイプ。
・コネクタ型:ストレート型

ご注意

【ココが特長】
定格15A-250Vの
平行プラグ丸型使用コード

※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2102

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(PSE) 両端付きの型番JP250JPSS-3のページです。 型番JP250JPSS-3に関する仕様情報を記載しております。
ACコード 固定長(PSE) 両端付きのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
海外機器の配線用
4
満足度:4.0
海外機器の配線用につかっています。イレギュラーな使い方かもしれませんが、コネクタ単品で購入するよりも安くかえるため、プラ...もっと読む
0人が参考にしています。
機械装置
5
満足度:5.0
工業用単相200Vの装置に使用しております。PSE認証もあり、安心して使えます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACコード 固定長(PSE) 両端付き
ACコード 固定長(PSE)両端付き
ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色
ACコード 固定長(CCC) 両端付き
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-2
ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,0091,394 -4,354 -1,622 -1,573 -1,829 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状その他A-3A-2O-3A-2A-3
ソケット形状IEC C19IEC C13IEC C13IEC C13IEC C13IEC C13
定格電流(A)15127101215
定格電圧(V)250125125250125125

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング