17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ケーブル長(m)

    ~mm

ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型

ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型
通常単価(税別)
448571
税込単価
493628
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

定格10A-125Vで使用でき、平型2芯プラグを使用した片側切り落としタイプのUL規格平型ACコードで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

ACコード 固定長(UL・CSA) 片側切り落としタイププラグ:関連画像
型式全長
UL2P-22m
UL2P-33m

概要仕様

ACコード 固定長(UL・CSA) 片側切り落としタイププラグ:関連画像
ACコード 固定長(UL・CSA) 片側切り落としタイププラグ:関連画像

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

最小発注数量
2
1個
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能
571
( 628 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

定格10A-125Vで使用でき、平型2芯プラグを使用した片側切り落としタイプのUL規格平型ACコードです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

定格10A-125VのUL規格平型コード

・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2107

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
小さめのコントローラの電源ケーブルに使用
5
満足度:5.0
最初はパナソニックを使用していましたが、お客様の方から白色から黒色に変更してほしいということで、価格と電流容量を考慮して...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型
ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格448-1,338 -626 -3991,056 -1,721 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状A-2A-2A-3A-2A-3A-2
ソケット形状その他その他その他その他その他その他
定格電流(A)107106157
定格電圧(V)125125125250125125
よく一緒に購入される商品

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト