エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

抜け防止金具と併せて、定格12A-125Vで使用することが可能な、C13ソケットを使用したロープライス...
詳細を確認| 型式 |
| JM-II-JMSS-2 |
| 型式 | 全長 |
| JM-II-JMSS-2 | 2m |
| JM-II-JMSS-3 | 3m |
| 型式 | 全長 |
| JP-II-JPSS-2 | 2m |
| JP-II-JPSS-3 | 3m |
| プラグ/ソケット形状 | (単位:mm) |
| E:緑/黄 N:白 L:黒 | ![]() |
| ケーブル断面 |
![]() |
| (単位:mm) |
| 規格対象国 | 日本 | ||
| 適合規格 | 〈PS〉E JET | ||
| 定格 | 12A-125V | ||
| プラグタイプ | 平型2P+アースピン(A TYPE) | ||
| ソケットタイプ | IEC60320(旧IEC320)C13 | ||
| ケーブル材質 | キャブタイヤコード | ||
| 芯数 | 形状 | 3芯 | 丸型 |
| ケーブル型式 | VCTF/3×1.25mm2 | ||
| プラグ/ソケット形状 (単位:mm) | |
| E:緑/黄 N:白 L:黒 | ![]() |
| ケーブル断面 |
![]() |
| (単位:mm) |
| 仕様 | |||
| 規格対象国 | 日本 | ||
| 適合規格 | 〈PS〉E | ||
| 定格 | 12A-125V | ||
| プラグタイプ | 平型2P+アースピン(A TYPE) | ||
| ソケットタイプ | IEC60320(旧IEC320)C13 | ||
| 芯数 | 形状 | 3芯 | 丸型 |
| ケーブル型式 | VCTF/3×1.25mm2 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,273円 ( 1,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,649円 ( 1,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,384円 ( 1,522円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,699円 ( 1,869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
抜け防止金具と併せて、定格12A-125Vで使用することが可能な、C13ソケットを使用したロープライスの両端付きのアースピン付きACコードです。
【仕様】
・長さ公差:±50mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
抜け防止金具
4.6通常価格(税別):1,458円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~