エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA

ACコード 固定長(PSE) 両端付き

ACコード 固定長(PSE) 両端付き SPLYP-KB-DA302K
通常単価(税別)
1,757
税込単価
1,933
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・定格7A-125Vの3芯延長用コード・ケーブル長(m):0.2

型番:

SPLYP-KB-DA302K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPLYP-KB-DA302Kの仕様・寸法情報

プラグ形状
その他
ソケット形状
その他
ケーブル長(m)
0.2
定格電流(A)
7
定格電圧(V)
125
対応国(規格)
日本(PSE)
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

ACコード 固定長(PSE) 両端付き:関連画像
型式全長
SPLYP-KB-DA302K0.2m

概要仕様

ACコード 固定長(PSE) 両端付き:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
SPLYP-KB-DA302K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,757
( 1,933 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・定格7A-125Vの3芯延長用コード
・ケーブル長(m):0.2


定格7A-125Vの3芯延長用電源コード
※外観および仕様は、予告なく変更することがあります
・このACコードで使用可能な抜け防止器具が新登場! 商品ページはこちら

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2117

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(PSE) 両端付きの型番SPLYP-KB-DA302Kのページです。 型番SPLYP-KB-DA302Kに関する仕様情報を記載しております。
ACコード 固定長(PSE) 両端付きのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング