エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

定格10A-250V/12A-125V、C13ソケット片側タイプ【仕様】・長さ公差:±50mm
詳細を確認| 型式 |
| EE-JMSS-3 |
| 型式 | 電流 電圧 | 全長 |
| EE-JMSS-3 | 12A-125V | 3m |
| EE-JMSS-5 | 5m | |
| EE-JPSS-3 | 10A-250V | 3m |
| EE-JPSS-5 | 5m |
| ソケット形状 | (単位:mm) | |
| EE-JPSSシリーズ | EE-JMSSシリーズ | |
| E:緑/黄 N:白 L:黒 | ![]() | ![]() |
| ケーブル断面 |
![]() |
| (単位:mm) |
| 仕様 | ![]() | ||
| 型番 | EE-JMSSシリーズ | ||
| 規格対象国 | 日本 | ||
| 適合規格No. | PSE | ||
| 定格 | 12A-125V | ||
| ソケットタイプ | IEC60320 C13 | ||
| 芯数(色) | 形状 | 3芯 E:緑/黄 N:白 L:黒 | 丸型 |
| コード型番 | VCTF/3×1.25mm2 | ||
| 型番 | EE-JPSSシリーズ | ||
| 規格対象国 | 日本 | ||
| 適合規格No. | PSE | ||
| 定格 | 10A-250V | ||
| ソケットタイプ | IEC60320 C13 | ||
| 芯数(色) | 形状 | 3芯 E:緑/黄 N:白 L:黒 | 丸型 |
| コード型番 | VCTF/3×1.25mm2 | ||
| EE-JPSS-3 |
![]() |
| EE-JMSS-5 |
![]() |
定格10A-250V/12A-125V、C13ソケット片側タイプ
【仕様】
・長さ公差:±50mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(VDE)両端付き,黒色
5通常価格(税別):419円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~