17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ケーブル長(m)

    ~mm

ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):125

ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):125
通常単価(税別)
1,3091,660
税込単価
1,4401,826
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

抜け防止金具と併せて、定格7A-125Vで使用することが可能な、C13ソケットを使用した右アングル両端...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • PSE一部改正に伴なう耐トラッキング性要求への【適合確認済】商品です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

ACコード 固定長(PSE) 両端付き:関連画像
型式全長
JP-BH-JPSLK-22m
JP-BH-JPSLK-33m

概要仕様

仕様
規格対象国適合規格定格プラグタイプソケットタイプ芯数形状ケーブル型式ケーブル材料
日本〈PS〉E JET7A-125V<PS>E JET
平型2P+アースピン
(A TYPE)
<PS>E JET
IEC60320
(旧EC320)
C13
3芯丸型VCTF/3×0.75mm2キャプタイヤ
コード

関連部品

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
2
10
1個
3
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,309
( 1,440 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

抜け防止金具と併せて、定格7A-125Vで使用することが可能な、C13ソケットを使用した右アングル両端付きのアースピン付きACコードです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • PSE一部改正に伴なう耐トラッキング性要求への【適合確認済】商品です。

定格7A-125Vの右アングル両端電源コード
●便利な抜け防止金具もご一緒にどうぞ商品ページ
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2100
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):125のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):125
ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電圧(V):250
ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイプソケット,定格電圧(V):250
ACコード 固定長(PSE)両端付き,定格電流(A):12
ACコード 固定長(PSE)両端付き
ACコード 固定長(PSE) 両端付き
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,309-2,3742,426 -1,624 -1,394 -5,009
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状A-3NEMA6その他A-2A-3その他
ソケット形状IEC C13IEC C13IEC C13IEC C13IEC C13IEC C19
定格電流(A)71010121215
定格電圧(V)125250250125125250
よく一緒に購入される商品

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング