17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ケーブル長(m)

    ~mm

ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:ストレート型

ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:ストレート型
通常単価(税別)
2,2232,935
税込単価
2,4453,229
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

定格7A-125Vで使用でき、C13ソケットと耐熱コードを使用した両端付きのアースピン付きACコードで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • PSE一部改正に伴なう耐トラッキング性要求への【適合確認済】商品です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

ACコード 固定長(PSE) 両端付き:関連画像
型式全長
EM3P-7AW-22m
EM3P-7AW-33m

概要仕様

ACコード 固定長(PSE) 両端付き:関連画像

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

最小発注数量
2
1個
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,223
( 2,445 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,935
( 3,229 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

定格7A-125Vで使用でき、C13ソケットと耐熱コードを使用した両端付きのアースピン付きACコードです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • PSE一部改正に伴なう耐トラッキング性要求への【適合確認済】商品です。

定格7A-125Vの耐熱コード使用
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら
・このACコードで使用可能な抜け防止器具が新登場! 商品ページはこちら

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2098

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:ストレート型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:ストレート型
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット,コネクタ型:ストレート型
ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,コネクタ型:L字型
ACコード 固定長(PSE)両端付き,ケーブル形状:平型
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,223-662 -1,372 -1,444 -860 -625 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状A-3その他A-2IEC C14A-3A-2
ソケット形状IEC C13IEC C13IEC C13IEC C13IEC C13IEC C7
定格電流(A)710710107
定格電圧(V)125125125250125125

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング