エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

定格7A-125Vで使用でき、C7ソケットを使用した両端付きのACコードです。
| 型式 |
| 2P-MW-2 |
| 型式 | 全長 |
| 2P-MW-2 | 2m |
| 2P-MW-3 | 3m |
| プラグ/ソケット形状 | (単位:mm) |
![]() | |
| ケーブル断面 |
![]() |
| (単位:mm) |
| 仕様 | ![]() | ||
| 規格対象国 | 日本 | ||
| 適合規格 | 〈PS〉E JET | ||
| 定格 | 7A-125V | ||
| プラグタイプ | 平型2P(A TYPE) | ||
| ケーブル材質 | ビニルコード | ||
| 芯数 | 形状 | 2芯 | 平型 |
| ケーブル型式 | VFF/2×0.75mm2 | ||
定格7A-125Vで使用でき、C7ソケットを使用した両端付きのACコードです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
抜け防止金具
4.6通常価格(税別):1,458円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~