17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ケーブル長(m)

    ~mm

ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイプL型ソケット H-JPSRT

ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイプL型ソケット H-JPSRT
通常単価(税別)
1,3811,803
税込単価
1,5191,983
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・定格7A-125V、アングルソケット使用・コネクタ型:L字型

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイプL型ソケット:関連画像
型式全長
H-JPSRT-22m
H-JPSRT-33m

概要仕様

ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイプL型ソケット:関連画像
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイプL型ソケット:関連画像

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
2
10
1個
3
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,381
( 1,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,803
( 1,983 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・定格7A-125V、アングルソケット使用
・コネクタ型:L字型

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2099

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイプL型ソケット H-JPSRTのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
検査対象に挿入する
4
満足度:4.0
検査対象に挿るためL型ソケットのACコードを探しました。 L字の向きがいくつかあり、ちょうど良いものを見つけられてよかっ...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の電源に使用
3
満足度:3.0
メーカーの下請けをしており、メーカーからご指定がありましたので、この商品を購入しました。型番を入力して検索をしたので、す...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイプL型ソケット H-JPSRT
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイプL型ソケット H-JPSLT
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット,ケーブル形状:丸型
ACコード 固定長(UL) 片側切り落としタイプソケット ULSTS
ACコード 固定長(UL) 片側切り落としタイプソケット A-ULSLT
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,381-662538 -1,055 -684895 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状その他その他その他その他その他A-2
ソケット形状IEC C13IEC C13IEC C13IEC C13IEC C13その他
定格電流(A)777151012
定格電圧(V)125125125125125125

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング