エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

定格7/12A-125Vで使用でき、メガネ型コードを使用した片側切り落としタイプのロープライス2芯コー...
詳細を確認| 型式 |
| 2MV-2 |
| 1本単位 |
| 型番 | 全長 | 電流 | RoHS | 規格対象国 | 適合規格 | 定格 | プラグタイプ | ケーブル素材 | 芯数/形状 | ケーブル型番 |
| 2MV-2 | 2m | 7A | 10 | 日本 | <PS>E JET | 7A-125V | 平形2P(A TYPE) | キャプタイヤコード | 2芯/丸型 | VCTF/2×0.75mm2 |
| 2MV-3 | 3m | |||||||||
| 2MV-5 | 5m | |||||||||
| 2PV-2 | 2m | − | ||||||||
| 2PV-3 | 3m | |||||||||
| 2PV-5 | 5m | |||||||||
| 2VC-2 | 2m | 12A | 10 | 12A-125V | VCTF/2×1.25mm2 | |||||
| 2VC-3 | 3m |

定格7/12A-125Vで使用でき、メガネ型コードを使用した片側切り落としタイプのロープライス2芯コードです。
【仕様】
・長さ公差:±50mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
抜け防止金具
4.6通常価格(税別):1,458円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~