エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

定格7/12A-125Vで使用でき、メガネ型コードを使用した片側切り落としタイプのロープライス2芯コー...
詳細を確認| 型式 |
| 2M-2 |
| 型式 | 全長 | 電流 |
| 2M-2 | 2m | 7A |
| 2M-3 | 3m | |
| 2M-5 | 5m | |
| 2VF-2 | 2m | 12A |
| 2VF-3 | 3m |
| 型式 | 全長 | 電流 |
2P-2 | 2m | 7A |
2P-3 | 3m | |
2P-5 | 5m |
| プラグ形状 | (単位:mm) |
![]() | |
| ケーブル断面 |
![]() |
| (単位:mm) |
| 仕様 | ![]() | ||
| 規格対象国 | 日本 | ||
| 適合規格 | 〈PS〉E JET | ||
| 定格 | 7A/12A-125V | ||
| プラグタイプ | 平型2P(A TYPE) | ||
| ケーブル材質 | ビニルコード | ||
| 芯数 | 形状 | 2芯 | 平型 |
| ケーブル型式 | VFF/2×0.75mm2(7A) | ||
| VFF/2×1.25mm2(12A) | |||
| プラグ形状 | (単位:mm) |
![]() | |
| ケーブル断面 |
![]() |
| (単位:mm) |
| 仕様 | |||
| 規格対象国 | 日本 | ||
| 適合規格 | 〈PS〉E JET | ||
| 定格 | 7A/12A-125V | ||
| プラグタイプ | 平型2P(A TYPE) | ||
| ケーブル材質 | ビニルコード | ||
| 芯数 | 形状 | 2芯 | 平型 |
| ケーブル型式 | VFF/2×0.75mm2 | ||
定格7/12A-125Vで使用でき、メガネ型コードを使用した片側切り落としタイプのロープライス2芯コードです。
【仕様】
・長さ公差:±50mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:12A)
4.6通常価格(税別):691円~