17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ケーブル長(m)

    ~mm

ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
EM2P-M7A-2

 

型式全長
EM2P-M7A-22m
EM2P-M7A-33m

概要仕様

プラグ形状(単位:mm)
N:白
L:黒
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ プラグ形状
 
ケーブル断面
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ ケーブル断面
(単位:mm)
    
仕様japan-flag
規格対象国日本
適合規格〈PS〉E JET
定格7A-125V
プラグタイプ平型2P(A TYPE)
ケーブル材質耐燃性ポリエチレンコード
芯数形状2芯丸型
ケーブル型式EM-CCTF/2×0.75mm2
耐電圧1000V/1分間

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
2
10
1個
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,721
( 1,893 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,069
( 2,276 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

定格7A-125Vで使用でき、丸型コードを使用した片側切り落としタイプのプラグです。

ご注意

【ココが特長】
定格7A-125V、丸形コード使用
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら
 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2090

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工場内のPLCの1次側に使用
4
満足度:4.0
置き換えケーブルの代替品として購入しました。カタログ通りの仕様でしたので、特に問題なく使用しています。以前はバラ線でした...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット,ケーブル形状:丸型
ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型
ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ ケーブル形状:丸型
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,721-538 -1,926 -386626 -1,338 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状A-2その他SEO-3A-3A-2
ソケット形状その他IEC C13その他その他その他その他
定格電流(A)771010107
定格電圧(V)125125250250125125

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング