17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • プラグ形状

  • ケーブル長(m)

    ~mm

ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,コネクタ型:ストレート型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
EM2P-7A-2
型式全長
EM2P-7A-22m
EM2P-7A-33m

概要仕様

プラグ形状(単位:mm)
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ プラグ形状

 

ケーブル断面
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ ケーブル断面
(単位:mm)
仕様
規格対象国日本
適合規格〈PS〉E JET
定格7A-125V
プラグタイプ平型2P(A TYPE)
ケーブル材質耐燃性ポリエチレンコード
芯数形状2芯平型
ケーブル型式EM-CFF/2×0.75mm2

型番リスト

表示件数

プラグ形状

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
A-2
2
10
1個
A-3
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,339
( 1,473 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

定格7A-125Vで使用でき、メガネ型コードを使用した片側切り落としタイプのプラグです。

ご注意

【ココが特長】
定格7A-125V、メガネ形コード使用
※各国の安全規格は>>こちら ※各国のプラグ形状は>>こちら

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2090

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,コネクタ型:ストレート型のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
製品の付属用として
5
満足度:5.0
切り落とし部分をヨリ線にして半田を塗布し、使用しています。価格もとてもリーズナブルで何度もリピート注文しています!
4人が参考にしています。
治具に設置する温調器等の電源線
4
満足度:4.0
工場で使用される治具の電源線なので、ビニル(定格60度)でなく耐燃電線(定格90度)の、EM2P-7Aを選定しました。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
機材のACケーブルに
5
満足度:5.0
価格が安く短納期で入手でき、切り落としなのでなんにでも使えるところが良い。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,コネクタ型:ストレート型
ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:ストレート型
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイプソケット,コネクタ型:ストレート型
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型
ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,067-2,223 -662 -895 -1,721 -1,372 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ソケット形状その他IEC C13IEC C13その他その他IEC C13
定格電流(A)77101277
定格電圧(V)125125125125125125
対応国日本(PSE)日本(PSE)アメリカ(UL) / カナダ(CSA)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング