エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

3ヵ国同時認証の両端タイプのACコードで、定格15A-125Vで使用できます。
| 型番 |
| ULJP-C-ULJPSS-1 |
| 1本単位 |
| 型番 | 全長 |
| ULJP-C-ULJPSS-1 | 1m |
| ULJP-C-ULJPSS-2 | 2m |
| ULJP-C-ULJPSS-3 | 3m |
| ULJP-C-ULJPSS-5 | 5m |
| プラグ /ソケット形状 | コード断面 | |
![]() | ![]() | |
| E:緑/黄 N:淡青 L:茶 | ||
| (単位:mm) | (単位:mm) |
仕様 | ![]() | |||
| 規格対象国 | 日本・アメリカ・カナダ | |||
| 形式認可番号 | E35796.E35611 | |||
| 定格 | 15A-125V | |||
| プラグタイプ | 平型2P+アースピン(A TYPE) | |||
| 耐トラッキング | レベル1 | |||
| ソケットタイプ | IEC60320(旧IEC320)C13 | |||
| 芯数 | 形状 | 3芯 | 丸型 | |
| コード型番 | SJT(VCTF)/3×AWG14 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,769円 ( 1,946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,234円 ( 2,457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,880円 ( 5,368円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
抜け防止金具
4.6通常価格(税別):1,458円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~