エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

抜け防止金具と併せて使用することが可能な、3ヵ国同時認証の両端タイプのACコードです。
| 型番 |
| ULJP-H-JPSS-2 |
| 1本単位 |
| 型番 | 全長 |
| ULJP-H-JPSS-2 | 2m |
| ULJP-H-JPSS-3 | 3m |
(単位:mm)
![]() | ![]() | コード断面![]() |
仕様 | ![]() | ||
| 規格対象国 | 日本・アメリカ・カナダ | ||
| 適合規格No. File No. | PSE.UL498.UL817.CSAC22.2 プラグ、コネクタ:E35708、E35496 | ||
| 定格 | 7A-125V | ||
| プラグタイプ | 平型2P+アースピン | ||
| 耐トラッキング | レベル1 | ||
| ソケットタイプ | IEC60320(旧IEC320)C13 | ||
| 芯数(色) | 形状 | 3芯 E:緑/黄 N:白 L:黒 | 丸型 |
| コード型番 | SVT(VCTF)/3×AWG18 | ||
| 材質 | 電源コード:PA プラグ、ソケット:PVC | ||
| 使用温度範囲 | -5℃~+60℃ | ||
| 使用湿度範囲 | 45%~85% | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,972円 ( 2,169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,246円 ( 3,571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)両端付き,プラグ形状:A-3
5通常価格(税別):739円~