エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象





【仕様】・国際規格の電源コードです。・UL規格:E35796・CSA規格:LL22456
詳細を確認| コネクタタイプ | - | 形状仕様タイプ | - | 指定長(m) |
| FJCU7A | - | PS | - | 0.5 |
| 1本単位 |
| 指定長(m) | ~0.9 | 1.0~3.5 | 4.0~15 | FJCU15A-PS-15 FJCU15A-PSL-15 |
| 公差 | +/-20mm | +/-50mm | +/-指定長の3% | +0/-450mm |
| コネクタタイプ | 形状仕様 タイプ | 外形イメージ図 |
| FJCU7A (7A-125V) | PS (プラグ+ ストレート ソケット) | ![]() |
| PSL (プラグ+ アングル ソケット) | ![]() | |
| FJCU15A (15A-125V) | PS (プラグ+ ストレート ソケット) | ![]() |
| PSL (プラグ+ アングル ソケット) | ![]() |
仕様 | ![]() | |
| コネクタタイプ | FJCU7A | FJCU15A |
| 規格対象国 | 日本・米国・カナダ | |
| 定格 | 7A-125V | 15A-125V |
| プラグタイプ | 平型2P+アースピン | |
| 耐トラッキング | レベル1 | |
| ソケットタイプ | IEC60320(C13) | |
| 芯数 | 3芯 | |
| 形状 | 丸型 | |
| コード型番 | SVT(B-TYPE)/18AWG | SJT(VCTF)/14AWG |
| 最小屈曲半径(参考値) | 9.5㎜ | 9.7㎜ |
| プラグ・ソケット・コード材質 | ポリ塩化ビニール | |
| (単位:mm) | |
| ■コード断面 | |
| FJCU7A | FJCU15A |
![]() | ![]() |
外形図 | E:緑/黄…G N:淡青…W L:茶 | (単位:mm) | ||
| ■プラグ/ソケット形状 | ||||
| FJCU7A | FJCU15A | |||
| プラグ | ソケット | プラグ | ソケット | |
ストレ丨ト | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アングル | ![]() | ![]() | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,225円 ( 5,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,383円 ( 5,921円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,521円 ( 6,073円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,688円 ( 6,257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,832円 ( 6,415円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,569円 ( 6,126円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,172円 ( 6,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,341円 ( 6,975円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,497円 ( 7,147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,780円 ( 7,458円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,286円 ( 6,915円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,222円 ( 10,144円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,383円 ( 10,321円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,534円 ( 10,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,696円 ( 10,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,923円 ( 10,915円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,156円 ( 10,072円 ) | 9日目 |
10,233円 ( 11,256円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,558円 ( 11,614円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,721円 ( 11,793円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,870円 ( 11,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,355円 ( 12,491円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,249円 ( 14,574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,294円 ( 13,523円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,507円 ( 6,058円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,595円 ( 6,155円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,803円 ( 6,383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,952円 ( 6,547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,093円 ( 6,702円 ) | 9日目 |
7,008円 ( 7,709円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,743円 ( 9,617円 ) | 9日目 |
9,777円 ( 10,755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,017円 ( 9,919円 ) | 9日目 |
9,871円 ( 10,858円 ) | 9日目 |
10,898円 ( 11,988円 ) | 9日目 |
11,460円 ( 12,606円 ) | 9日目 |
9,389円 ( 10,328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,669円 ( 10,636円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,042円 ( 11,046円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,126円 ( 11,139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,712円 ( 11,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,793円 ( 11,872円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,554円 ( 11,609円 ) | 9日目 |
11,750円 ( 12,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,194円 ( 12,313円 ) | 9日目 |
12,578円 ( 13,836円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,823円 ( 13,005円 ) | 9日目 |
15,604円 ( 17,164円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,853円 ( 19,638円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,610円 ( 20,471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,549円 ( 19,304円 ) | 9日目 |
19,982円 ( 21,980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,329円 ( 22,362円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,675円 ( 22,743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,365円 ( 23,502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,181円 ( 22,199円 ) | 9日目 |
23,581円 ( 25,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,327円 ( 9,160円 ) | 9日目 |
8,585円 ( 9,444円 ) | 9日目 |
8,907円 ( 9,798円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【仕様】
・国際規格の電源コードです。
・UL規格:E35796
・CSA規格:LL22456
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
抜け防止金具
4.6通常価格(税別):1,458円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~