エレクトロニクス部品技術窓口




| シリーズ名 | コネクタタイプ | CN1 | CN2 | 芯数 | 用途 | 全長(m) |
| NWNFC | SSCSC | ![]() SC | ![]() SC | D (2芯) 4 (4芯) | OUT (屋外用) | 2~500 |
| SFCFC | ![]() FC | ![]() FC | ||||
| SSCFC | ![]() SC | ![]() FC | ||||
| SSTST | ![]() ST | ![]() ST | 1m毎に 指定可能 | |||
| SSTSC | ![]() ST | ![]() SC | ||||
| SSTFC | ![]() ST | ![]() FC |

| 長さ | 公差 |
| 500mm | +30mm、−0mm |
| 501〜1000mm | +50mm、−0mm |
| 1001〜3000mm未満まで | +75mm、−0mm |
| 3000mm以上 | +3%、−0mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
耐候性優れた屋外用シングルモードコード集合型コネクタ付き光ファイバケーブル。
【特長】
・コネクタはSC・FC・STコネクタの3種類をラインナップ。
・最短2m~最長500mまで、1mごとに長さを指定可能。
・シースは、LAPシースで耐候性を考慮。
・光ファイバコードの表面にナンバリングを印刷し、線番の識別が可能。
【用途】
・ビルや工場間などの屋外配線用に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
光コード型・屋内用・シングルモード
0
ミスミ
光コード型・屋内用・マルチモード
4.5
ミスミ
コード集合型・屋外用・マルチモード
0
ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~

ミスミ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
4.4
ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
4.3
ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8
ミスミ
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
4.6
ミスミ
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):390円~