17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 芯数

  • コネクタ1(CN1)

  • コネクタ2(CN2)

  • コア径(50/62)

    ~mm
  • 指定長(m)

    ~mm
      [2-500/1m単位]

    コード集合型・屋内用・マルチモード

    コード集合型・屋内用・マルチモード
    • MSCSC
    • 拡大図
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    耐ノイズ性に優れたマルチモードコード集合型コネクタ付き光ファイバケーブル。【特長】・コネクタはSC・F...

    詳細を確認
    • こちらの製品は201m以上注文時は別途荷下ろし設備が必要となります
    • 【部材変更のお知らせ】STコネクタについて、現行メーカーの生産終了に伴い、他メーカーのSTコネクタへ変更いたします。詳細は、こちらをご確認ください。
    未確定:候補が24型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    規格表

    コード集合型・屋内用・マルチモード:関連画像

    価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
    シリーズ名コネクタタイプCN1CN2芯数用途コア径(μm)全長(m)
    NWNFCMSCSCコード集合型・屋内用・マルチモード:関連画像
    SC
    コード集合型・屋内用・マルチモード:関連画像
    SC
    D
    (2芯)
    4
    (4芯)
    IN
    (屋内用)
    50622500
    MFCFCコード集合型・屋内用・マルチモード:関連画像
    FC
    コード集合型・屋内用・マルチモード:関連画像
    FC
    MSCFCコード集合型・屋内用・マルチモード:関連画像
    SC
    コード集合型・屋内用・マルチモード:関連画像
    FC
    MSTSTコード集合型・屋内用・マルチモード:関連画像
    ST
    コード集合型・屋内用・マルチモード:関連画像
    ST
    1m毎に
    指定可能
    MSTSCコード集合型・屋内用・マルチモード:関連画像
    ST
    コード集合型・屋内用・マルチモード:関連画像
    SC
    MSTFCコード集合型・屋内用・マルチモード:関連画像
    ST
    コード集合型・屋内用・マルチモード:関連画像
    FC
    オプション
    以下のオプションをつけることができます。追加する場合は、次のように型式を作成下さい。
    価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。

    概要仕様

    長さ公差
    500mm+30mm、−0mm
    501〜1000mm+50mm、−0mm
    1001〜3000mm未満まで+75mm、−0mm
    3000mm以上+3%、−0mm

    型番リスト

    表示件数

    芯数

    コネクタ1(CN1)

    コネクタ2(CN2)

    コア径

    (50/62)

    指定長

    (m)

    最小発注数量
    4芯
    FC
    FC
    50
    2 ~ 500
    1個
    4芯
    FC
    FC
    62
    2 ~ 500
    1個
    2芯
    FC
    FC
    50
    2 ~ 500
    1個
    2芯
    FC
    FC
    62
    2 ~ 500
    1個
    4芯
    SC
    FC
    50
    2 ~ 500
    1個
    4芯
    SC
    FC
    62
    2 ~ 500
    1個
    2芯
    SC
    FC
    50
    2 ~ 500
    1個
    2芯
    SC
    FC
    62
    2 ~ 500
    1個
    4芯
    SC
    SC
    50
    2 ~ 500
    1個
    4芯
    SC
    SC
    62
    2 ~ 500
    1個
    2芯
    SC
    SC
    50
    2 ~ 500
    1個
    2芯
    SC
    SC
    62
    2 ~ 500
    1個
    4芯
    ST
    FC
    50
    2 ~ 500
    1個
    4芯
    ST
    FC
    62
    2 ~ 500
    1個
    2芯
    ST
    FC
    50
    2 ~ 500
    1個
    2芯
    ST
    FC
    62
    2 ~ 500
    1個
    4芯
    ST
    SC
    50
    2 ~ 500
    1個
    4芯
    ST
    SC
    62
    2 ~ 500
    1個
    2芯
    ST
    SC
    50
    2 ~ 500
    1個
    2芯
    ST
    SC
    62
    2 ~ 500
    1個
    4芯
    ST
    ST
    50
    2 ~ 500
    1個
    4芯
    ST
    ST
    62
    2 ~ 500
    1個
    2芯
    ST
    ST
    50
    2 ~ 500
    1個
    2芯
    ST
    ST
    62
    2 ~ 500
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    耐ノイズ性に優れたマルチモードコード集合型コネクタ付き光ファイバケーブル。
    【特長】
    ・コネクタはSC・FC・STコネクタの3種類をラインナップ。
    ・最短2m~最長500mまで、1mごとに長さを指定可能。
    ・シースは、鉛フリーPVCを使用。
    ・光ファイバコードの表面にナンバリングを印刷し、線番の識別が可能。
    【用途】
    ・キャビネットラックやフロア間などの配線用に最適。

    ご注意

    • こちらの製品は201m以上注文時は別途荷下ろし設備が必要となります
    • 【部材変更のお知らせ】STコネクタについて、現行メーカーの生産終了に伴い、他メーカーのSTコネクタへ変更いたします。詳細は、こちらをご確認ください。

    ・研磨方法は、下記商品すべて「PC研磨」です。
    ・201m以上はドラム巻きでの納品です。ドラムは木製となります。燻蒸証明付ドラムでの納品は対応できません。ご了承下さい。
    ・写真は、「芯数:4芯」「コア径:50」タイプを掲載しております。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コード集合型・屋内用・マルチモードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コード集合型・屋内用・マルチモード
    光コード型・屋内用・マルチモード
    コード集合型・屋外用・マルチモード
    コード集合型・屋内用・シングルモード
    光コード型・屋内用・シングルモード
    コード集合型・屋外用・シングルモード
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    使用環境屋内屋内屋外屋内屋内屋外
    ケーブルタイプマルチマルチマルチシングルシングルシングル
    ケーブル(コード・集合)集合コード集合集合コード集合
    長さ指定範囲(m)2~5001~2002~5002~5001~2002~500
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光ファイバケーブルカテゴリの売れ筋ランキング