エレクトロニクス部品技術窓口

| 波長 | 1310nm |
| 伝送速度 | 0.5dB/km |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ |
| 研磨方法 | AdPC研磨 |
| シリーズ名 | − | コネクタタイプ | − | 芯数 | − | 全長 |
| NWNFC | − | SSCSC | − | S | − | 1 |
| シリーズ名 | コネクタタイプ | CN1 | CN2 | 芯数 | 全長(m) | コード外径(mm) |
| NWNFC | SSCSC | ![]() SC | ![]() SC | S (単芯) D (2芯) | 1~200 1m毎に 指定可 | φ2.0 |
| SSTST | ![]() ST | ![]() ST | ||||
| SSTSC | ![]() ST | ![]() SC | ||||
| SSCFC | ![]() SC | ![]() FC | ||||
| SFCFC | ![]() FC | ![]() FC | ||||
| SFCST | ![]() FC | ![]() ST | ||||
| SLCLC | ![]() LC | ![]() LC | ||||
| SLCSC | ![]() LC | ![]() SC | ||||
| SLCFC | ![]() LC | ![]() FC |
| 長さ | 公差 |
| 500mm | +30mm、−0mm |
| 501〜1000mm | +50mm、−0mm |
| 1001〜3000mm未満まで | +75mm、−0mm |
| 3000mm以上 | +3%、−0mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
光コード型・屋内用・マルチモード
4.5
ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~

ミスミ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
4.4
ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
4.3
ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8
ミスミ
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
4.4通常価格(税別):1,597円~

ミスミ
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
4.6
ミスミ
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):390円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
4.2通常価格(税別):1,084円~