17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LANケーブル延長 シールド無 CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック) クロス結線 NW080-88-CR-C6R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LANケーブル延長 シールド無 CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック) クロス結線

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NW080-88-CR-C6R

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

カテゴリ6まで対応。
クロス結線のRJ45 モジュラジャックです。
RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールド無タイプです。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

クロス結線のCAT6中継コネクタ!
●RJ45LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
●パネル取付はできません。
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

指定中の仕様・寸法情報

種類
クロス変換
カテゴリ
CAT6
シールド
無(UTP)
代表規格
UL
寸法 本体タテ(mm)
16.2
寸法 本体ヨコ(mm)
14.6
寸法 本体奥行(mm)
29.4
特徴
クロス結線
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト