エレクトロニクス部品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型番 |
| NW080-RJ45-C5-WHR |
| 1個単位 |
| コネクタ | RJ45(メス) | |
| カテゴリ | CAT5e | |
| 外径寸法(mm) | 14.6(W)×29.4(D)×16.2(H) | |
| 結線 | ストレート | |
| 難燃グレード | 94V-0 | |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ | |
| 保管温度範囲 | -40~68℃ | |
| 定格電圧 | 1,000V | |
| 定格電流 | 1.5A | |
| 材質 | ハウジング | ABS |
| コンタクト | 下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ | |
外形図 | (単位:mm) |
![]() | |
結線図 | RJ-45ストレート |
![]() |
カテゴリ5e対応。シールド無ストレート結線のRJ45 モジュラジャックです。
RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。小型で場所をとりません。
パネル取付けはできません。UL対応品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
4.4通常価格(税別):1,597円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
4.2通常価格(税別):1,084円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
4.3通常価格(税別):770円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)
4.8通常価格(税別):787円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)
5通常価格(税別):850円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
4.8通常価格(税別):1,385円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
3.5通常価格(税別):1,635円~

ミスミ
RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)
5通常価格(税別):680円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ
4.5通常価格(税別):648円