エレクトロニクス部品技術窓口





閲覧中の商品と併せてご検討ください
| NW080-88S-C5-SI-SHR | NW080-88S-C5-SI-SHR2 | ||
| カテゴリ | CAT5e | CAT5e | |
| 結線 | ストレート | ストレート | |
| 難燃グレード | 94V-0 | - | |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ | -10~60℃ | |
| 保管温度範囲 | -40~68℃ | -40~70 | |
| 定格電圧 | 1000V | 1000V | |
| 定格電流 | 1.5A | 1.5A | |
| 材質 | 筐体 | 銅、ニッケルメッキ | 亜鉛合金、ニッケルメッキ |
| ハウジング | ABS | ABS(UL94 V-2) | |
| コンタクト | 下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ | 下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ | |
| 重量(g) | 15 | 38.1 | |
| 外形図 | ![]() | ![]() | |
| 推奨取付穴寸※ (単位:mm) | ![]() ![]() 【板厚 1.5~1.7mm】 | ![]() 【板厚 1.8~1.9mm】 | |
※塗装品の場合、塗装厚を考慮の上、取付寸法を設定ください。
【特長】
・カテゴリ5e対応。シールド付アングルタイプのRJ45モジュラジャックです
・パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます
・L字型のため、省スペースの設計、配線に適しています
・UL対応品です
| 型番 | 通信規格 | シールド | アングル |
| NW080-88S-C5-SI-SHR | CAT5e | 有 | ○ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
4.4通常価格(税別):1,597円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
4.2通常価格(税別):1,084円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
4.3通常価格(税別):770円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)
4.8通常価格(税別):787円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)
5通常価格(税別):850円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
4.8通常価格(税別):1,385円

ミスミ
RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)
5通常価格(税別):680円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
3.5通常価格(税別):1,635円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)
5通常価格(税別):926円~