エレクトロニクス部品技術窓口



概要仕様
| NW080-88S-SI-C6A-WH | NW080-88S-C6R | ||
| 規格 | RJ45 | ||
| カテゴリ | CAT6A | CAT6 | |
| 結線 | ストレート | ||
| 難燃グレード | 94V-0 | ||
| 使用温度範囲 | -10℃~60℃ | ||
| 保管温度範囲 | -40℃~68℃ | ||
| 使用・保管湿度範囲 | 10%~90%RH | ||
| 耐電圧 | 1000 VAC | ||
| 定格電流 | 1.5A | ||
| 保証挿抜回数 | 750回 | ||
| 材質 | ハウジング | ポリカーボネート | ABS樹脂 |
| コンタクトホルダ | ABS樹脂 | ||
| コンタクト | リン青銅(ニッケルメッキ→50μ金メッキ) | ||
| 重量(g) | 6 | 5 | |
■NW080-88S-SI-C6A-WH

■NW080-88S-C6R


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,635円 ( 1,799円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,660円 ( 1,826円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
カテゴリ6Aまで対応!
ストレートタイプのRJ45 モジュラジャックです。
パネルに取り付けて、RJ45コネクタのLANケーブルを中継・延長できます。
シールド有(STP)や、アングル引出しタイプもご用意しています。UL対応品です。
カテゴリ6A対応品は白、カテゴリ6対応品は黒ですので、ご注意ください。
| 型番 | 通信規格 | シールド |
| NW080-88S-SI-C6A-WH | CAT6A | 無 |
| NW080-88S-C6R | CAT6 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
4.4通常価格(税別):1,597円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
4.3通常価格(税別):770円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
4.2通常価格(税別):1,084円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)
4.8通常価格(税別):787円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)
5通常価格(税別):850円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
4.8通常価格(税別):1,385円

ミスミ
RJ11ケーブル延長 シールド無 パネルマウント JJアダプタ(6極6芯 中継用ジャック)
5通常価格(税別):680円

ミスミ
LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)
5通常価格(税別):926円~

ミスミ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
3.5通常価格(税別):1,635円~